Охладитель импульса давления V1, 1,0 л,для регуляторов типа AF
003G1392
Охладитель импульса давления V1, 1,0 л,для регуляторов типа AF
003G1392
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
| Material Description | Охлад. имульса давления V1 (емкость 1л) |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693 |
| SCIP dossier product name | SAC HD SEAL POT |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Объём наполнения [л] | 1.0 л |
| Описание | Охладитель импульса давления V1, 1,0 л,для регуляторов типа AF |
| Тип продукта | Охладители импульса давления |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.1 Килограмм |
| Вес нетто | 2.938 Килограмм |
| Volume | 4.666 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |