Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPQ4

003G1389

Импульсные трубки для AFPQ4 Ру40 200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPQ-4 Ду200
Product line08
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 200
Для типа продуктаAFPQ4
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ4 Ру40 200
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]200 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]200 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.708 Килограмм
Вес нетто0.708 Килограмм
Volume3.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm