Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPQ4

003G1388

Импульсные трубки для AFPQ4 Ру40 150

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPQ-4 Ду150
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 150
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAFPQ4
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ4 Ру40 150
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]150 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]150 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.661 Килограмм
Вес нетто0.661 Килограмм
Volume3.451 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm