Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPQ4

003G1380

Импульсные трубки для AFPQ4 Ру40 25/32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPQ-4 Ду25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 25DN 32
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAFPQ4
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ4 Ру40 25/32
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]32 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]25 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.496 Килограмм
Вес нетто0.496 Килограмм
Volume0.035 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm