Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AVPQ

003G1373

Импульсные трубки для AFPQ Ру40 100

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPQ Ду100
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 100
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAVPQ
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ Ру40 100
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]100 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]100 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.409 Килограмм
Вес нетто0.409 Килограмм
Volume3.245 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm