Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AVPQ

003G1367

Импульсные трубки для AFPQ Ру40 25/32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPQ Ду25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 25DN 32
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAVPQ
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке20 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ Ру40 25/32
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]32 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]25 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.314 Килограмм
Вес нетто0.314 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm