Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPB (-F)

003G1364

Импульсные трубки для AFPB (-F) Ру40 125

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. импульс. трубок для AFPB Ду125
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 125
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAFPB (-F)
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPB (-F) Ру40 125
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]125 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]125 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.11 Килограмм
Вес нетто0.104 Килограмм
Volume0.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm