Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPB (-F), DN 65; DN 80
003G1361
Импульсные трубки для AFPB (-F) Ру40 65/80
003G1361
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
| Material Description | Компл. импульс. трубок для AFPB Ду65 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диаметр [мм] | 10 мм |
| Для размера клапана | DN 65DN 80 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для типа продукта | AFPB (-F) |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Описание | Импульсные трубки для AFPB (-F) Ру40 65/80 |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] | 40 бар |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] | 16 бар |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 80 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 65 мм |
| Размер соединения | G 1/4 |
| Тип продукта | Импульсные трубки |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.09 Килограмм |
| Вес нетто | 0.09 Килограмм |
| Volume | 0.446 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |