Центр управления электропроводкой Danfoss Icon™ 230 В-product-category

Центр управления электропроводкой Danfoss Icon™ 230 В

Соединительная коробка Danfoss Icon™ 230 V предназначена для использования в системах водяного отопления пола с термостатами и приводами, работающими от сети 230 В. Она позволяет подключить до 14 термоприводов к 8 комнатным термостатам.
Устройство включает в себя выход для циркуляционного насоса напряжением 230 В и беспотенциальное реле для управления котлом, которое активируется, когда один или несколько термостатов запрашивают обогрев. Оно также поддерживает режимы понижения температуры и охлаждения, которые активируются внешним переключателем и обеспечивают выходное напряжение 230 В.

Features and benefits

  • Блок управления Icon™ 230 В позволяет подключить до 14 термоактуаторов и получать сигналы от до 8 комнатных термостатов
  • Выходное напряжение 230 В для циркуляционного насоса, обеспечивающее прямое управление насосом
  • Беспотенциальное реле для управления котлом
  • Режимы охлаждения и охлаждения активируются с помощью внешнего переключателя, обеспечивая выходное напряжение 230 В
  • Светодиодные индикаторы показывают, когда выходы TWA активны
  • Простота монтажа благодаря простой схеме расположения клемм и четкой маркировке винтовых клемм
  • Сменный предохранитель
  • Может крепиться с помощью винтов или DIN-рейки
  • Проводной мост позволяет подключать дополнительные выходы (максимум 5 средневзвешенных значений на термостат)