Icon™ Wiring centers
Product types shown: 2
Центр управления электропроводкой Danfoss Icon™ 230 В
Соединительная коробка Danfoss Icon™ 230 V предназначена для использования в системах водяного отопления пола с термостатами и приводами, работающими от сети 230 В. Она позволяет подключить до 14 термоприводов к 8 комнатным термостатам.
Устройство включает в себя выход для циркуляционного насоса напряжением 230 В и беспотенциальное реле для управления котлом, которое активируется, когда один или несколько термостатов запрашивают обогрев. Оно также поддерживает режимы понижения температуры и охлаждения, которые активируются внешним переключателем и обеспечивают выходное напряжение 230 В.