Fittings_L

Трубы теплого пола, Фитинги, компрессионные фитинги, Размер соединения: 3/4", Присоединительный диаметр, сторона 1, мм: 20, Присоединительный диаметр, сторона 2, мм: 0

013G4093

Фитинги для Alupex G3/4"x20x2,25/2,3 мм

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionКомпрессионные фитинги
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dossier product nameFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Группа продуктовТрубы теплого пола
Характеристика изделия
Значение
МатериалЛатунь/нержавеющая сталь
ОписаниеФитинги для Alupex G3/4"x20x2,25/2,3 мм
ПрименениеFloor heating pipes
Присоединительный диаметр, сторона 1, мм20.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 2, мм0.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 3, мм0.0 мм
Рабочая температура, °C [Max]95.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Размер соединения3/4"
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаФитинги
Типы соединениякомпрессионные фитинги

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.072 Килограмм
Вес нетто0.071 Килограмм
Volume0.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm