C4C коллекторы, Колличество отводов коллектора: 7, 10 бар
088U1507
C4C FHF-P 7+7
088U1507
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
| Material Description | C4C FHF 7+7 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Model number | C4C FHF-P 7+7 |
| Product line | 34 |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Колличество отводов коллектора | 7 |
| Материал | Brass |
| Описание | C4C FHF-P 7+7 |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай |
| Тип продукта | C4C коллекторы |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.25 Килограмм |
| Вес нетто | 3.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |