Коллектор SSM
Коллектор SSM предназначен для регулирования потока воды в системах подогрева пола. Каждый контур трубопровода в системе подогрева пола подключается к коллектору, что позволяет индивидуально регулировать поток воды или подачу тепла в каждую комнату здания.
Коллектор состоит из подающего и обратного коллекторов. Подающий коллектор позволяет индивидуально перекрывать каждый контур трубопровода с помощью расходомера или запорного клапана. Обратный коллектор оснащен встроенным клапаном, обеспечивающим оптимальный гидравлический баланс в системе.
Встроенные клапаны могут управляться термоприводами, опционально — механическим датчиком помещения. Коллектор доступен в модулях с количеством контуров до 12. В качестве опции предлагаются шаровые клапаны для обеспечения надежного перекрытия потока между коллектором и системой.
Каждый коллектор SSM поставляется с ручным воздухоотводчиком и поворотным на 360° сливным клапаном.
Features and benefits
- Встроенный клапан с современной системой визуальной предварительной настройки компенсирует различную длину трубопроводов
- Сальниковые уплотнения с коррозионностойким штифтом
- Регулирующий клапан позволяет использовать исполнительные механизмы и элементы управления
- Если нет засора, при отсутствии нагрева полностью откройте предварительный режим на N и дайте грязи пройти
- Расходомер с визуальной индикацией расхода
- Поворотный сливной клапан для удобного доступа при сливе, наполнении и промывке
- Легкая конструкция:
- Меньше свинца
- Меньше воды
- Меньше металлов
- Функция отключения позволяет изолировать отдельные трубопроводные контуры для обслуживания и поиска неисправностей
- Цельнолитой коллектор (с интегрированными воздухоотводным и дренажным отверстиями) снижает риск утечек
- Корпус коллектора из нержавеющей стали
- Меньше латуни
- Меньший вес и превосходная коррозионная стойкость.
- Низкая теплопроводность – меньшие потери тепла