C4C коллекторы, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар-product-details

C4C коллекторы, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Material DescriptionC4C FHF 3+3
Характеристика изделия
Значение
Model numberC4C FHF-P 3+3
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора3
МатериалBrass
ОписаниеC4C FHF-P 3+3
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Тип продуктаC4C коллекторы

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.4 Килограмм
Вес нетто1.35 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm