C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

Коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 5, 10 бар

088U1315

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Выпускной клапанРучной
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора5
Характеристика изделия
Значение
МатериалНержавеющая сталь
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор SSM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6 Kilogram
Вес нетто5.6 Kilogram
Volume0.023 Cubic meter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm