Коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 12, 10 бар
088U0812
Коллектор SSM 12+12
088U0812
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | SSM-12 нерж коллектор без ротаметров |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| UNSPSC CODE | 40141720 |
| Выпускной клапан | Ручной |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Колличество отводов коллектора | 12 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание | Коллектор SSM 12+12 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Тип продукта | Коллектор SSM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.294 Килограмм |
| Вес нетто | 6.153 Килограмм |
| Volume | 17.019 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |