SSM_088U0811_F0_v1

Коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 11, 10 бар

088U0811

Коллектор SSM 11+11

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSSM-11 нерж коллектор без ротаметров
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
UNSPSC CODE40141720
Выпускной клапанРучной
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Характеристика изделия
Значение
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора11
МатериалНержавеющая сталь
ОписаниеКоллектор SSM 11+11
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор SSM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.903 Килограмм
Вес нетто5.756 Килограмм
Volume16.561 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm