Коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 8, 10 бар
088U0808
Коллектор SSM 8+8
088U0808
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | SSM-8 ???? ????????? ??? ?????????? |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Выпускной клапан | Ручной |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Колличество отводов коллектора | 8 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание | Коллектор SSM 8+8 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Тип продукта | Коллектор SSM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.529 Килограмм |
| Вес нетто | 4.46 Килограмм |
| Volume | 12.909 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |