SSM_088U0802_F0_v1

Коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 2, 10 бар

088U0802

Коллектор SSM 2+2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSSM-2 нерж коллектор без ротаметров
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Выпускной клапанРучной
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Характеристика изделия
Значение
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора2
МатериалНержавеющая сталь
ОписаниеКоллектор SSM 2+2
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор SSM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.886 Килограмм
Вес нетто1.669 Килограмм
Volume6.611 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425119460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm