Коллектор SSM-F, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 12, 6 бар
088U0762
Коллектор SSM 12+12 с расходомером
088U0762
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 745 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Height (EF000040) | 107 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-12F нерж коллектор с ротаметрами |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold set with flowmeters |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Width (EF000008) | 190 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Выпускной клапан | Ручной |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Испыт. давление [бар] | 10 бар |
| Колличество отводов коллектора | 12 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание | Коллектор SSM 12+12 с расходомером |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 6 бар |
| Расходомер | Да |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 60 °C |
| Тип продукта | Коллектор SSM-F |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.156 Килограмм |
| Вес нетто | 6.156 Килограмм |
| Volume | 15.146 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |