SSM-F_088U0754_F_new

Коллектор SSM-F, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 4, 6 бар

088U0754

Коллектор SSM 4+4 с расходомером
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSSM-4F нерж коллектор с ротаметрами
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
UNSPSC CODE40141720
Выпускной клапанРучной
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Характеристика изделия
Значение
Испыт. давление [бар]10 бар
Колличество отводов коллектора4
МатериалНержавеющая сталь
ОписаниеКоллектор SSM 4+4 с расходомером
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
РасходомерДа
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]60 °C
Тип продуктаКоллектор SSM-F

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.748 Килограмм
Вес нетто2.708 Килограмм
Volume8.578 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425114816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm