USV, MNT
Product types shown: 3

USV-I / USV-M
Клапаны USV предназначены для ручной гидравлической балансировки систем отопления и охлаждения.
USV-I (с красной ручкой) используется совместно с USV-M для ограничения расхода в системах отопления или охлаждения, а также может работать отдельно в качестве ручных балансировочных клапанов. Если на отдельных участках трубопровода не требуется контроль перепада давления, USV-I и USV-M могут использоваться в качестве запорно-измерительной арматуры.
Клапан USV-M (с синей ручкой) может быть модернизирован до автоматического балансировочного клапана USV-PV. USV-M предназначен для установки на обратном трубопроводе.
Переход с ручной балансировки на автоматическую осуществляется путем установки контроллера PV на клапан USV-M.
В процессе модернизации не требуется сброс давления в системе, и значения kV не изменяются. USV-PV поддерживает постоянный перепад давления на стояке.
Благодаря особой конструкции USV-PV имеет прочное соединение корпуса мембраны с конусом клапана.
USV-S
USV-S valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems.
USV-S (black knob) is used to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation.
USV-S is compact valves in which the operating elements and connections are placed within an arc of 90°, so that in spite of small valve dimensions, access for installation and operation is optimal.
Комплект USV-I / USV-M
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.