USV-I / USV-M-product-category

USV-I / USV-M

Клапаны USV предназначены для ручной гидравлической балансировки систем отопления и охлаждения.

USV-I (с красной ручкой) используется совместно с USV-M для ограничения расхода в системах отопления или охлаждения, а также может работать отдельно в качестве ручных балансировочных клапанов. Если на отдельных участках трубопровода не требуется контроль перепада давления, USV-I и USV-M могут использоваться в качестве запорно-измерительной арматуры.

Клапан USV-M (с синей ручкой) может быть модернизирован до автоматического балансировочного клапана USV-PV. USV-M предназначен для установки на обратном трубопроводе.

Переход с ручной балансировки на автоматическую осуществляется путем установки контроллера PV на клапан USV-M.

В процессе модернизации не требуется сброс давления в системе, и значения kV не изменяются. USV-PV поддерживает постоянный перепад давления на стояке.

Благодаря особой конструкции USV-PV имеет прочное соединение корпуса мембраны с конусом клапана.

Features and benefits

  • конус сброса давления
  • адаптированная мембрана для каждого размера клапана, обеспечивающая постоянное качество работы для всех размеров