Измерительные приборы
Product types shown: 4

PFM 1000
Расчет расхода через компонент (балансировочный клапан или измерительную диафрагму) осуществляется в приборе PFM 1000 на основе перепада давления, который определяется измерительным элементом системы. В приложении рассчитанный расход корректируется также для незамерзающих смесей в системах охлаждения.Расход можно измерить в каждом ответвлении всей гидравлической системы, что позволяет выполнить балансировку системы в целом.Прибор PFM 1000 предназначен для выполнения гидравлической балансировки в системах теплоснабжения и охлаждения, а также в местных системах горячего водоснабжения. С его помощью можно измерять статическое давление, перепад давления и расход. Благодаря жесткому каркасу измерительный блок отличается повышенной прочностью. Внутри измерительного блока расположен дифференциальный манометр со встроенным преобразователем перепада давления для точной обработки цифровых данных.Соединение между измерительным прибором и смартфоном осуществляется по протоколу Bluetooth.Прибор PFM 1000 может подключаться к устройствам с ОС ANDROID или iOS через приложение, загруженное из PLAY STORE (для Android) или APPLE STORE (для iOS).
&w=1920&q=75)
Измерительные диафрагмы
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
Индикатор расхода
Индикатор расхода представляет собой новое простое устройство для измерения расхода и давления в системах отопления, холодоснабжения и горячего водоснабжения.
Он состоит из дифференциального манометра и линейки-калькулятора, которая позволяет пересчитать давление в расход.
Линейка-калькулятор была разработана для балансировочных клапанов компании Danfoss.
Кроме того, линейка-калькулятор помогает определить предварительную настройку ба-лансировочных клапанов.