MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 50, Внутренняя резьба

003Z4016

MSV-S Ду 50, внутренняя резьба, клапан-партнёр
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-S Ду 50 Запорный клапан
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 50
Значения Kvs [м³/ч]40.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелиБез измерительных ниппелей
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаНет
ОписаниеMSV-S Ду 50, внутренняя резьба, клапан-партнёр
ПатрубкиRp 2
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-S
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.93 Килограмм
Вес нетто1.93 Килограмм
Volume3.198 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420092072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm