LENO MSV-S, DN 25, Внутренняя резьба
003Z4013
MSV-S Ду 25, внутренняя резьба, клапан-партнёр
003Z4013
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-S Ду 25 Запорный клапан |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 25 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 9.50 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Измерительные ниппели | Без измерительных ниппелей |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Нет |
| Описание | MSV-S Ду 25, внутренняя резьба, клапан-партнёр |
| Патрубки | Rp 1 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | LENO MSV-S |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.708 Килограмм |
| Вес нетто | 0.696 Килограмм |
| Volume | 0.669 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |