MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 15, Внутренняя резьба

003Z4011

MSV-S Ду 15, внутренняя резьба, клапан-партнёр

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-S Ду 15 Запорный клапан
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелиБез измерительных ниппелей
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаНет
ОписаниеMSV-S Ду 15, внутренняя резьба, клапан-партнёр
ПатрубкиRp ½
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-S
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.402 Килограмм
Вес нетто0.392 Килограмм
Volume0.683 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420091877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm