LENO MSV-B, DN 20, Внутренняя резьба
003Z4032
MSV-B Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: LENO™ MSV-B
Рекомендованная замена: 003Z7002
003Z4032
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-B Ду20 Клапан ручной балансировочный |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.00 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-B Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан |
| Патрубки | Rp ¾ |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | LENO MSV-B |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.784 Килограмм |
| Вес нетто | 0.724 Килограмм |
| Volume | 1.434 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |