LENO MSV-D, DN 20, С внутренней резьбой ISO 228/2
003Z7002
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
003Z7002
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-D DN20 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.00 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | CW 617N |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20 |
| Патрубки | G ¾ |
| Перепад давления [кПа] [Max] | 3 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | LENO MSV-D |
| Типы соединения | С внутренней резьбой ISO 228/2 |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.79 Килограмм |
| Вес нетто | 0.72 Килограмм |
| Volume | 1.396 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |