FEK 013G5465

Комнатный контроллер, FEK, Капиллярная трубка [м]: 8

013G5468

FEK-IF датчик автоматической системы кондиционирования воздуха 8м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Группа продуктовКомнатный контроллер
Капиллярная трубка [м]8
ОписаниеFEK-IF датчик автоматической системы кондиционирования воздуха 8м
Тип продуктаFEK

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.42 Килограмм
Вес нетто0.42 Килограмм
Volume1.661 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm