FEK 013G5465

Комнатный контроллер, FEK, Капиллярная трубка [м]: 5

013G5465

FEK-IF датчик автоматической системы кондиционирования воздуха, 5м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionТермоэлемент FEK-IF
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Группа продуктовКомнатный контроллер
Капиллярная трубка [м]5
ОписаниеFEK-IF датчик автоматической системы кондиционирования воздуха, 5м
Тип продуктаFEK

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.404 Килограмм
Вес нетто0.404 Килограмм
Volume1.67 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm