Electrical Safety Thermostat type ST-1

Предохранительные термостаты, ST-1

087N1050

Предохранительный термостат ST-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionТермостат безопасности ST1
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product nameSafety thermostats ST-1 and ST-2
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовПредохранительные термостаты
Диаметр датчика температуры [мм]9.0 мм
Длина датчика температуры [мм]100 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Индуктивная нагрузка контакта [A]2.5 А
Кабельный вводPg 20
Класс защиты корпусаIP40
Кол-во датчиков температуры2
Количество в упаковке20 шт
КонтактыAg 1000/1000
Материал гильзы датчикаЛатунь Ms 58/медь
Характеристика изделия
Значение
Направление монтажаБез ограничения
Настройка предохранительного устройства STW [°C] [Max]120.000 °C
Настройка предохранительного устройства STW [°C] [Min]100.000 °C
Настройка термостата TR [°C] [Max]120 °C
Настройка термостата TR [°C] [Min]30 °C
Номинальное давление [бар]10 бар
Омическая нагрузка контакта [A]10 А
ОписаниеПредохранительный термостат ST-1
Перепад на предохр. устройстве STW [K]12 (+/- 3)
Перепад на термостате TR [K]4 (+/- 1)
Перепад температуры после сброса TRАвтоматический
Перепад температуры после сброса, STWАвтоматический
Присоединение датчикаR ½
Температура датчика [°C] [Max]130 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]80 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-15 °C
Температура хранения [°C] [Max]80 °C
Температура хранения [°C] [Min]-15 °C
Тип продуктаST-1
Точность отключения [K] [Max]6 K
Точность отключения [K] [Min]0 K
Трёхфазная нагрузка контакта [A]7 А

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.46 Килограмм
Вес нетто0.436 Килограмм
Volume2.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421715000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm