• Вход в систему
Danfoss logo
  • Продукция
  • Product configurators
  • Инструменты
  • Загрузка файлов
  • Где приобрести
  • Поддержка
  • Home
  • Продукция
  • Решения для теплоснабжения
  • Электронные регуляторы и решения для мониторинга

Электронные регуляторы и решения для мониторинга

  • Электронные регуляторы ECL Comfort category image

    Электронные регуляторы ECL Comfort

    Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.

  • Ключи приложений для ECL category image

    Ключи приложений для ECL

    The ECL Comfort electronic heating controller is matched with a full range of ECL Application Keys. Each Application Key is programmed with specific parameters for a particular district heating or cooling application.

  • Датчики category image

    Датчики

  • Предохранительные термостаты category image

    Предохранительные термостаты

  • Принадлежности category image

    Принадлежности

  • О компании Данфосс
  • Свяжитесь с нами
  • Примечания к выпуску
  • Заявление о защите данных
  • Условия пользования
  • Общая информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram