Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P501
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами3
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления2
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов4
ОписаниеECL APPLICATION KEY P501
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомДа
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаP501

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.176 Килограмм
Вес нетто0.154 Килограмм
Volume1.037 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm