Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL Application Key A362
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами2
Кол-во контуров ГВС0
Кол-во контуров отопления1
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов2
Система ГВС с баком-аккумуляторомНет
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA362

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.265 Килограмм
Вес нетто0.005 Килограмм
Volume1.114 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428500777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm