Ключи приложений для ECL, A377
087H3827
ECL Application key A377 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control
087H3827
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A377 DE |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ключи приложений для ECL |
| Кол-во клапанов с электрическими приводами | 3 |
| Кол-во контуров ГВС | 1 |
| Кол-во контуров отопления | 2 |
| Количество в упаковке | 7 шт |
| Количество насосов | 5 |
| Описание | ECL Application key A377 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control |
| Система ГВС с баком-аккумулятором | Да |
| Система зарядки горячей воды с баком-аккумулятором | Да |
| Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабжения | Нет |
| Тип продукта | A377 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.396 Килограмм |
| Вес нетто | 0.005 Килограмм |
| Volume | 1.075 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104038094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |