Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A217

087H3829

ECL Application key A217 DE. DHW - / DHW-tank temperature control

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами1
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления0
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов3
ОписаниеECL Application key A217 DE. DHW - / DHW-tank temperature control
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомДа
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияДа
Тип продуктаA217

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.3 Килограмм
Вес нетто0.253 Килограмм
Volume1.075 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm