Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A267

087H3828

ECL Application key A267 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A267 DE
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами2
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления2
Количество насосов4
ОписаниеECL Application key A267 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA267

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.356 Килограмм
Вес нетто0.005 Килограмм
Volume1.095 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm