Ключи приложений для ECL, A247
087H3822
Ключ доступа A247/347 DE
087H3822
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Высота упаковки [мм] | 0 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ключи приложений для ECL |
| Кол-во клапанов с электрическими приводами | 2 |
| Кол-во контуров ГВС | 1 |
| Кол-во контуров отопления | 1 |
| Количество в упаковке | 7 шт |
| Количество насосов | 4 |
| Конструктивное исполнение | незакреплённый |
| Описание | Ключ доступа A247/347 DE |
| Сертификация | CE |
| Система ГВС с баком-аккумулятором | Да |
| Система зарядки горячей воды с баком-аккумулятором | Да |
| Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабжения | Нет |
| Тип продукта | A247 |
| Ширина упаковки [мм] | 0 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.396 Килограмм |
| Вес нетто | 0.1 Килограмм |
| Volume | 1.152 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |