Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A275

087H3814

Ключ программирования ECL A275. Управление запуском котельных агрегатов с управлением 2-мя контурами отопления и баком-нагревателем ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL Ключ приложение А275/А375
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами1
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления2
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов3
ОписаниеКлюч программирования ECL A275. Управление запуском котельных агрегатов с управлением 2-мя контурами отопления и баком-нагревателем ГВС
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA275

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.379 Килограмм
Вес нетто0.366 Килограмм
Volume1.152 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104039022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm