Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A232

087H3812

ECL Application key A232Heating / cooling control of floor heating / ceiling cooling systems

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A232
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами2
Кол-во контуров ГВС0
Кол-во контуров отопления1
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов2
ОписаниеECL Application key A232Heating / cooling control of floor heating / ceiling cooling systems
Система ГВС с баком-аккумуляторомНет
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA232

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.354 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume1.152 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm