DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Терморегуляторы, DEVIreg™ Opti, Тип датчика: Комната + пол

140F1055

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg OPTI терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 г
Высота [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]44 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]13 A
Характеристика изделия
Значение
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеТерморегулятор DEVIreg OPTI, белый
Описание продуктаDEVIreg™ Opti
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.50 Вт
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаDEVIreg™ OPTI
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]85.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.255 Килограмм
Вес нетто0.25 Килограмм
Volume0.642 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk