19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Терморегуляторы, DEVIreg™ 233, Тип датчика: Пол

19112321

Тип дисплея: Без дисплея
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Термостаты

Рекомендованная замена: 140F1170

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]71 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.40
Глубина [мм]31 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP41
Макс. активная нагрузка [A]13 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Настройка шкалы0 - 6
Область примененияFloor heating
ОписаниеТерморегулятор DEVIreg 233, с комнатным датчиком, белый, фронтальный
Описание продуктаDEVIreg™ 233
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]1.70 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— помещение [°C] [Max]45 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаПол
Тип дисплеяБез дисплея
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg™ 233
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]0.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.202 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Литр
EAN/UPC5703466168981