140F1170_InControl

Терморегуляторы

140F1170

Температура— пол [°C]: 5 - 35, Температура— помещение [°C]: 15 - 35, Тип дисплея: LED

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg InControl
Product line21
Product width [mm]44 мм
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP dossier product nameDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
UL markNo
Warranty type5-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота [мм]71 мм
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]34 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Класс ПОA
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Характеристика изделия
Значение
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Настройка шкалы5 - 35ºC
Область примененияFloor heating
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
ОписаниеDEVIreg InControl
Описание продуктаDEVIreg™ InControl
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.15 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокНет
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Температура— пол [°C] [Max]35 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]15 °C
Тип датчикаFloor (Room optional)
Тип дисплеяLED
Тип продуктаDEVIreg Incontrol
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 916
Ширина [мм]44.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто168 Грамм
Вес нетто114 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.722 Литр
EAN/UPC5703466250419