DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Нагревательныематы, DEVIsnow™ 300T, 300 Вт/м², 8.25 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400

83902059

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 11

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIsnow 300T 8,3m² 0,75x11m 400V 10m
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]170 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]700 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]11.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Материал наполнителяPEX
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
НаружняяоболочкаPVC
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияGround ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVIsnow 300T 2630Вт 400В 0.75x11м
Описание продуктаDEVIsnow™ 300T
Площадь покрытия [м²]8.25 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]450 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCEEAC
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]60.9000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]2630 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIsnow™ 300T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.0 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]300 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]170 мм
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.16 Килограмм
Вес нетто6.098 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume20.23 Литр
EAN/UPC5703466157725