DEVImat 200

Нагревательныематы, DEVImat™ 200T, 200 Вт/м², 6.10 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

83020744

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Комплект принадлежностей: Гибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 12.2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEVImat 200T мат 1210Вт 230В 0.5 х 12.2м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]220 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]12.20 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейГибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVImat 200T 1210Вт 230В 0,5x12,2м
Описание продуктаDEVImat™ 200T
Площадь покрытия [м²]6.10 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCEUkrTEST
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]43.7000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1210 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 200T
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]200 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]220 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.54 Килограмм
Вес нетто3.505 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.739 Литр
EAN/UPC5703466196076