Heating mat DEVImat 150T

Нагревательныематы, DEVImat™ 150T, 150 Вт/м², 9.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0456

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Комплект принадлежностей: Гибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEVImat 150T мат 1350Вт 230В 0.5 х 18м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]255 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]18.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейГибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVImat 150T 1350Вт 230В 0.5x18м с гибкой трубкой
Описание продуктаSet DEVImat™ 150T
Площадь покрытия [м²]9.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]40.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1350 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVImat™ 150T
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.0 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]255 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.257 Килограмм
Вес нетто4.215 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume38.885 Литр
EAN/UPC5703466203477