030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]12.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Neck diameter [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC element2 x 120
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPreheaters
Количество в упаковке40 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеFPHE 10 - SERVICE
ПатрубкиG 1/8
СертификацияCEIntertek Semko
Термостат60/32
Тип продуктаFPHE 10

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.141 Килограмм
Вес нетто0.138 Килограмм
Volume0.165 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm