OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8675

5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]20.92 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]5.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° B OD Blister **
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке50 pc
Описание5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.032 Килограмм
Вес нетто0.031 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425055775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm