OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0099

31.50GAL 45B OD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]122.48 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]31.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 45° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание31.50GAL 45B OD
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.027 Килограмм
Вес нетто0.026 Килограмм
Volume0.02 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425001840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm